Kit de actualización del sistema de ventiladores ENDURADRIVE®

Kit de actualización del sistema de ventiladores ENDURADRIVE®

 

  • Kit completo con motor, VFD, ventilador, buje y soporte mecánico mejorado de 2 vigas a juego
  • Reducción del 90% en los costos de mantenimiento
  • Hasta un 10% de reducción de energía en comparación con el sistema de transmisión por engranajes estándar
  • 100% de fiabilidad con la eliminación de un sistema de transmisión de energía
  • La mejor garantía de motor de 7 años de la industria y 5 años de garantía limitada de VFD

Disponibilidad : Potencias nominales de 20 a 125 caballos de fuerza con dimensiones de montaje y eje para adaptarse a la torre de enfriamiento Serie 3000.

 

Recursos Clave

Parts & Maintenance Guide

Parts Maps

Póngase en contacto con un experto en repuestos cerca de usted.
Compre piezas autorizadas de fábrica de BAC en línea.