Productos adiabáticos TrilliumSeries ™

Productos adiabáticos TrilliumSeries ™

Los productos adiabáticos TrilliumSeries ™ combinan lo mejor del enfriamiento evaporativo y seco para optimizar el ahorro de energía y agua. Los usuarios pueden reducir el uso máximo de energía en un 44% en comparación con los productos tradicionales refrigerados por aire o reducir el uso de agua en un 90% en comparación con los productos evaporativos tradicionales. Para todas sus necesidades de aplicaciones de refrigeración comercial e industrial, se encuentran disponibles modelos de CO 2 , amoníaco y enfriador de líquidos.

  • Hasta 376 toneladas 2
  • Adiabático // Ventiladores EC // Controles EcoFlex

 

Condensador adiabático TrilliumSeries ™: construcción y funcionamiento

El condensador adiabático TrilliumSeries ™ ahorra energía, reduce la carga de refrigerante y reduce los costos operativos. Esta breve animación destaca los detalles de construcción de la TrilliumSeries y su principio de funcionamiento.

Video de mantenimiento del condensador adiabático TrilliumSeries ™

Descubra lo fácil que es mantener el condensador adiabático TrilliumSeries ™. Para mantener la unidad, todo lo que necesita son algunos elementos simples: una manguera de jardín estándar, un destornillador y el manual de operación y mantenimiento. ¡No se requieren herramientas importantes!

Beneficios del condensador adiabático TrilliumSeries ™

Con el condensador TrilliumSeries ™ de Baltimore Aircoil Company, ahorrará dinero, reducirá la carga de refrigerante y los costos operativos. De hecho, TrilliumSeries ™ de BAC tiene el costo total de propiedad más bajo para los sistemas de refrigeración de los supermercados, con una reducción del 44% en el uso máximo de energía en comparación con los condensadores enfriados por aire.

BAC lidera el mundo en soluciones de transferencia de calor

Descubra las innovaciones continuas de BAC en el uso del poder del agua para ahorrar energía en este segmento de Inside the Blueprint que se emitió en Fox Business.

Beneficios

  • Energía
  • Agua
  • Fiabilidad
  • Mantenimiento
Energy

Ventiladores silenciosos: los motores VSEC de accionamiento directo minimizan los requisitos de energía del ventilador

Controles Ecoflex: Plug and play, capacidad autónoma, ahorro optimizado de energía y agua, flexibilidad del protocolo de comunicación y autolimpieza automática de la unidad.

Preenfriador: almohadillas de mayor eficiencia para el aire más frío posible minimizan las temperaturas del fluido y el uso de energía del compresor durante todo el año.

Energía mínima del sistema

HASTA UN 44% DE REDUCCIÓN DE ENERGÍA MÁXIMA *

  • Consiga temperaturas de condensación más bajas y ahorros de energía en el compresor durante todo el año con las almohadillas de preenfriamiento completamente humedecidas y de mayor eficiencia de BAC y los protocolos de autolimpieza diaria
  • Todos los modelos reducen la carga de refrigerante del sistema en comparación con los equipos tradicionales refrigerados por aire, pero para reducir aún más la carga, se puede combinar un enfriador de líquido TrilliumSeries ™ con un circuito de líquido para rechazar el calor
  • Optimice la energía de la unidad y el compresor con capacidades integradas para la presión de cabeza y el control de TD, a través del control remoto del ventilador o el funcionamiento autónomo con los controles Ecoflex plug-and-play
  • Diferentes modos disponibles para lograr el máximo rendimiento durante el día y conservar energía y limitar el sonido por la noche
  • Potencial de reembolsos de energía estatales y locales sustanciales

* Comparado con un sistema que usa unidades enfriadas por aire operando compresores a temperaturas de condensación significativamente más bajas.

Water
Reliability
Maintenance

Recursos Clave

Custom Features & Options

Engineering Data

CAD/BIM Drawings

Póngase en contacto con un experto cerca de usted.
¿Cuál es la solución correcta para mí?