TrilliumSeries™ Adiabatic Condenser

TrilliumSeries™ Adiabatic Condenser

El condensador adiabático TrilliumSeries™ combina lo mejor del enfriamiento evaporativo y seco para optimizar el ahorro de energía y agua. Los usuarios pueden reducir el uso máximo de energía en un 44 % en comparación con los productos tradicionales enfriados por aire o reducir el uso de agua en un 90 % en comparación con los productos evaporativos tradicionales. Para todas sus necesidades de aplicaciones de refrigeración comercial e industrial, CO 2 y amoníaco están disponibles.

  • Hasta 376 toneladas2
  • Adiabático // Ventiladores EC // Controles

 

TrilliumSeries™ Adiabatic Condenser: construcción y funcionamiento

El condensador adiabático TrilliumSeries™ ahorra energía, reduce la carga de refrigerante y reduce los costos operativos. Esta breve animación destaca los detalles de construcción de TrilliumSeries y su principio de funcionamiento.

Video de mantenimiento del condensador adiabático TrilliumSeries™

Descubra lo fácil que es mantener el condensador adiabático TrilliumSeries™. Para mantener la unidad, todo lo que necesita son algunos elementos simples: una manguera de jardín estándar, un destornillador y el manual de operación y mantenimiento. ¡No se requieren herramientas importantes!

Beneficios del condensador adiabático TrilliumSeries™

Con el condensador TrilliumSeries™ de Baltimore Aircoil Company, ahorrará dinero, reducirá la carga de refrigerante y reducirá los costos operativos. De hecho, TrilliumSeries™ de BAC tiene el costo total de propiedad más bajo para los sistemas de refrigeración de supermercados, con una reducción del 44 % en el consumo máximo de energía en comparación con los condensadores enfriados por aire.

BAC lidera el mundo en soluciones de transferencia de calor

Descubra las innovaciones continuas de BAC en el uso del poder del agua para ahorrar energía en este segmento de Inside the Blueprint que se transmitió por Fox Business.

Beneficios

  • Energía
  • Agua
  • Fiabilidad
  • Mantenimiento
Energy

Ventiladores silenciosos: los motores VSEC de transmisión directa minimizan el requisito de energía del ventilador

Controles: Plug and play, capacidad autónoma, ahorro optimizado de energía y agua, flexibilidad del protocolo de comunicación y autolimpieza automática de la unidad.

Preenfriador: las almohadillas de mayor eficiencia para el aire más frío posible minimizan las temperaturas del fluido y el uso de energía del compresor durante todo el año.

Energía más baja del sistema

HASTA UN 44 % DE REDUCCIÓN DE ENERGÍA PICO*

  • Logre las temperaturas de condensación más bajas y ahorre energía en el compresor durante todo el año con las almohadillas de preenfriador completamente humedecidas y de mayor eficiencia de BAC y los protocolos de autolimpieza diarios
  • Optimice la energía de la unidad y el compresor con capacidades integradas para el control de presión de cabeza y TD, a través del control remoto del ventilador o la operación autónoma con los controles plug-and-play
  • Diferentes modos disponibles para lograr el máximo rendimiento durante el día y conservar energía y limitar el sonido durante la noche
  • Potencial para importantes descuentos de energía estatales y locales

* En comparación con un sistema que usa unidades enfriadas por aire al operar compresores a temperaturas de condensación significativamente más bajas.

Water
Reliability
Maintenance

Recursos Clave

Product Catalog

Engineering Data

CAD/BIM Drawings

Póngase en contacto con un experto cerca de usted.
¿Quiere seleccionar su modelo específico?