Condensador evaporativo VCA
Cuando su aplicación requiera un caballo de batalla, recurra al condensador evaporativo VCA. Desde el sistema InterLok ™ de BAC para alinear la carcasa del serpentín y el depósito con los paquetes de plataforma premontados y el acceso sin restricciones a los motores, cojinetes y ventilador, el VCA incorpora características que benefician al instalador, operador, usuario final y propietario.
- Capacidad Térmica : 87 - 1,443 toneladas 3
- Contraflujo // Ventilador axial // Tiro forzado
Condensador evaporativo Serie V
El condensador evaporativo Serie V es una unidad de reemplazo igual a igual ideal para muchas aplicaciones existentes, que ofrece el costo de reemplazo más bajo sin modificaciones estructurales, eléctricas o de tuberías. Sus capacidades de alta estática y bajo sonido lo hacen ideal para aplicaciones en interiores, conductos y necesidades sensibles al sonido.
- Capacidad Térmica: 7 - 1,140 toneladas3
- Contraflujo // Ventilador centrífugo // Tiro forzado
Unidad de almacenamiento térmico TSU-M ICE CHILLER®
La unidad de almacenamiento térmico TSU-M ICE CHILLER® reduce los costos de energía al almacenar refrigeración mientras cambia el uso de energía a las horas de menor actividad. El proceso de fusión interno tiene un circuito cerrado de fácil diseño que lo hace ideal para una variedad de aplicaciones de HVAC. Algunos ejemplos incluyen edificios de oficinas, refrigeración de distrito para entornos urbanos, escuelas, hospitales, estadios deportivos, centros de convenciones y más.
- Capacidad térmica: 90 - 125.000 toneladas
- Aplicaciones de HVAC
Unidad de almacenamiento térmico TSU ICE CHILLER®
Mantenga una temperatura del agua constantemente baja con las unidades de almacenamiento térmico TSU ICE CHILLER®. Estos productos derretidos externos son ideales para el enfriamiento por lotes para aplicaciones de enfriamiento industrial y de procesos como lecherías, cervecerías, fabricantes de productos químicos, enfriamiento de productos alimenticios, procesos de embotellado, enfriamiento de productos y más.
- Capacidad térmica : 90 - 125.000 toneladas
- Aplicaciones de refrigeración industrial y de procesos