Torre de enfriamiento de circuito cerrado FXV

Torre de enfriamiento de circuito cerrado FXV

Minimice los costos de energía, mantenimiento e instalación de su sistema con la torre de enfriamiento de circuito cerrado FXV, el estándar de la industria para sistemas de circuito cerrado.

  • Capacidad térmica : 29 - 424 toneladas 1
  • Tasa de flujo : hasta 3600 USGPM 1
  • Flujo transversal // Ventilador axial // Tiro inducido

 

FXV - Construcción y operación

Obtenga más información sobre la torre de enfriamiento de circuito cerrado FXV, incluida su construcción, características y cómo funciona.

 

Sistemas de circuito cerrado

En este seminario web, Frank Morrison y Andrew Rushworth de BAC revisan cómo los sistemas de enfriamiento de circuito cerrado brindan muchos beneficios en comparación con los sistemas de circuito abierto tradicionales, como menos incrustaciones, menos riesgo de contaminación de fluidos y mayor confiabilidad y tiempo de actividad del sistema. Se pueden usar varios métodos para "cerrar el ciclo", incluido el uso de una torre de enfriamiento de circuito abierto junto con un intercambiador de calor de placa y marco o el uso de una torre de enfriamiento de circuito cerrado, también llamada enfriador de líquido.

BAC lidera el mundo en soluciones de transferencia de calor

Descubra las innovaciones continuas de BAC en el uso del poder del agua para ahorrar energía en este segmento de Inside the Blueprint que se emitió en Fox Business.

Formas nuevas e innovadoras de reducir los costos operativos de HVAC

Este seminario web revisará los desarrollos e innovaciones recientes en la industria del enfriamiento por evaporación que garantizan reducciones en los costos de energía y mantenimiento de HVAC, al tiempo que mantienen esas ganancias de eficiencia energética con el tiempo. Discutiremos cómo aplicar estas nuevas tecnologías y examinaremos nuevas estrategias de diseño para optimizar el rendimiento de los sistemas HVAC. Estas tecnologías innovadoras y estrategias de diseño ayudarán a los ingenieros de diseño / consultoría, gerentes de instalaciones, propietarios de edificios e ingenieros a encontrar formas de alcanzar nuevos niveles de eficiencia energética, lograr menores costos de mantenimiento y aumentar la confiabilidad de sus sistemas HVAC.

 

Sistema de protección contra la corrosión TriArmor®

El sistema de protección contra la corrosión TriArmor® proporciona la máxima protección para depósitos de agua fría y es más resistente a la corrosión que el acero inoxidable tipo 316. En nuestra prueba de durabilidad extrema, resistió pruebas de explosivos, balística, fuerte impacto y químicas, y los resultados hablan por sí mismos. Está construido con acero galvanizado G-235, polímero híbrido termoendurecible y una barrera de poliuretano patentada.

Beneficios

  • Energía
  • Mantenimiento
  • Instalación
  • Tiempo de actividad
Energy

Uso reducido de energía

MANTENGA LA EFICIENCIA MÁXIMA DEL SISTEMA CON EL DISEÑO CROSSFLOW

  • Menores costos de energía del sistema con el diseño de flujo cruzado
  • Reduzca la acumulación de sarro y garantice la máxima eficiencia energética del sistema con la tecnología de flujo combinado
  • Reduzca aún más las incrustaciones para mantener la eficiencia del sistema con el proceso de enfriamiento de circuito cerrado
  • Elimine la necesidad de costos de pruebas de rendimiento térmico de campo con la certificación CTI tanto para agua como para glicol
Maintenance
Installation
Uptime

Recursos Clave

CAD/BIM Drawings

Engineering Data

Product Catalog

Póngase en contacto con un experto cerca de usted.
¿Quiere seleccionar su modelo específico?