TrilliumSeries™ Adiabatic Condenser
Le condenseur adiabatique TrilliumSeries™ combine le meilleur du refroidissement par évaporation et sec pour optimiser les économies d'énergie et d'eau. Les utilisateurs peuvent réduire la consommation d'énergie maximale de 44 % par rapport aux produits refroidis à l'air traditionnels ou réduire la consommation d'eau de 90 % par rapport aux produits à évaporation traditionnels. Pour tous vos besoins en réfrigération commerciale et industrielle, le CO 2 et l'ammoniac sont disponibles.
- Jusqu'à 376 tonnes 2
- Adiabatique // Ventilateurs EC // Commandes
Refroidisseur adiabatique TrilliumSeries™
Pour les applications de refroidissement exigeantes où l'efficacité énergétique est primordiale mais où l'eau doit être utilisée avec parcimonie, Baltimore Aircoil Company propose le refroidisseur adiabatique TrilliumSeries™. Le refroidisseur de fluide innovant et intrinsèquement fiable de BAC optimise l'efficacité de l'eau et de l'énergie dans un ensemble facile à installer qui offre les coûts de possession les plus bas.
- Adiabatique // Ventilateurs EC // Commandes
Condenseur évaporatif Vertex™
Le condenseur évaporatif Vertex™ est l'endroit où la fiabilité maximale rencontre la facilité d'entretien. Cette nouvelle référence combine ce que vous aimez le plus des condenseurs évaporatifs BAC hérités avec de nouvelles innovations pour l'avenir. Le condenseur Vertex offre une disponibilité maximale avec un accès facile et sûr. Il a également le coût total de possession le plus bas avec les coûts d'installation, de maintenance et d'exploitation les plus bas.
- Capacité thermique: 188 - 1,434 tonnes3
- Contre-courant // Système de ventilation EC (ou ventilateur axial) // Tirage forcé
Condenseur évaporatif CXVT
Le condenseur évaporatif CXVT est parfait pour les grandes applications et présente le coût total de possession le plus bas, les coûts d'installation les plus bas et la meilleure disposition pour maximiser l'espace. Le CXVT est disponible avec les modèles XE (Extreme Efficiency) pour réduire davantage les coûts d'exploitation.
- Capacité thermique: 540-2114 tonnes3
- Crossflow // Ventilateur axial // Tirage induit
Condenseur évaporatif CXVB
Le condenseur évaporatif CXVB offre la plus grande efficacité du système, minimise la maintenance et fournit la charge de réfrigérant la plus faible de l'industrie.
- Capacité thermique: 75-1 287 tonnes3
- Crossflow // Ventilateur axial // Tirage induit
Condenseur évaporatif PCC
Le condenseur évaporatif PCC est une unité de remplacement idéale qui offre des performances plus élevées que les solutions à contre-courant conventionnelles et réduit les coûts d'installation en réduisant le temps de montage.
- Capacité thermique: 46-2734 tonnes3
- Contre-courant // Ventilateur axial // Tirage induit