Tanques de Reservatório Remoto

Tanques de Reservatório Remoto

Tanques remotos podem ser adicionados à torre de resfriamento, torre de resfriamento de circuito fechado ou sistemas de condensação evaporativa. Tanques remotos são frequentemente instalados em ambientes fechados em um espaço aquecido para evitar o congelamento da água de recirculação durante a operação em clima frio. Como a água de recirculação é drenada rapidamente da unidade quando a bomba é desligada, o tanque interno remoto elimina a necessidade de outros métodos de proteção contra congelamento, como aquecedores de bacia de água fria, serpentinas de água quente ou vapor ou injetores de vapor. Tanques remotos também são usados para simplificar o tratamento de água para instalações de múltiplas células, fornecendo um único local para monitorar a qualidade da água. Os tanques remotos também facilitam a operação a seco de torres de resfriamento de circuito fechado e condensadores evaporativos, eliminando a necessidade de drenar a bacia de água fria ao alternar da operação úmida para a seca. Os tanques de depósito remoto RS da BAC estão disponíveis em uma variedade de tamanhos em aço galvanizado ou com um polímero híbrido termofixo.

  • Elimine a necessidade de outros métodos de proteção contra congelamento
  • Simplifique o tratamento da água
  • Facilitar a operação a seco
  • Baixo custo instalado
  • Manutenção fácil
  • Operação confiável durante todo o ano
  • Longa vida útil

 

Key Resources

Parts & Maintenance Guide

Engineering Data

Custom Features & Options

Entre em contato com um especialista em peças perto de você.
Compre Peças Autorizadas de Fábrica BAC online.