Adicionar Redundância e Controle de Capacidade

Adicionar Redundância e Controle de Capacidade

 

  • O sistema de ventiladores ENERGY-MISER® / BALTIGUARD ™ maximiza o tempo de atividade
  • Economiza energia
  • Mantém o desempenho exigido por aproximadamente 85% do ano, usando apenas 1/3 da carga total HP
  • Utiliza motores padrão de torre de resfriamento para fácil substituição: não há necessidade de motores especiais ou de duas velocidades

Redundância : uma solução simples para adicionar redundância é o sistema de ventiladores ENERGY-MISER® / BALTIGUARD ™. Esta opção adiciona um segundo motor de ventilador ao sistema de acionamento. Este segundo motor é geralmente dimensionado em aproximadamente 1/3 da potência do motor principal. Isso permite que o motor menor opere em torno de 85% do ano, enquanto o motor principal maior só é necessário nos dias mais quentes. Ao contrário de um motor de duas velocidades, isso causa menos desgaste nos motores do ventilador e fornece redundância em caso de falha do motor. Além disso, os motores de velocidade única estão disponíveis “na prateleira” da BAC.
Controle de capacidade : O sistema de ventiladores ENERGY-MISER® / BALTIGUARD ™ também fornece controle de capacidade semelhante a um motor de duas velocidades.

Dica técnica : O sistema de ventiladores ENERGY-MISER® / BALTIGUARD ™ utiliza o controle e a engrenagem de um motor de duas velocidades e dois enrolamentos, proporcionando a segurança e a economia de um motor redundante. Você sempre tem um motor, mesmo se um motor falhar.

 

 

 

Key Resources

Parts & Maintenance Guide

Parts Maps